Julkaise tuotteesi
Half a Hut
Half a Hut

    Half a Hut

    Half a Hut - Täydellinen ääntä vaimentava pieni talo, jota voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin: yksittäisenä työpaikkana, pienessä kokoushuoneessa tai rentoutumisalueella yhdessä Hut Sofa. Talon yksinkertaiset ja suorat linjat ovat innoittamana klassikkopeli Monopoly ja sen pelipelaa, jotka tarjoavat ajattomia muotoja suosittuun ja käytännön toimintaan perustuvaan toimistoon. Half a Hut on nimensä mukainen - puolet yhtä suuri kuin suosittu House The Hut ja se on viimeisin lisäys The Worksin suunnitellulle ja Götessonsin toteuttamalle ja valmistavalle The Hut Collection -kokoelmalle.
    Tekniset tiedot
    • Sisämittasuhteita: L. 1800 K.2220 S.860
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehalf_a_hut
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäOffice dividers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2270
    • Leveys (mm)1880
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistokoppi
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa