Julkaise tuotteesi
Half a Hut Sofa

Half a Hut Sofa

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
Half A Hut Sohva on sohva, joka on suunniteltu sopimaan Half A Hut: iin, mutta se sopii täydellisesti myös itsenäiseen asentoon. Saatavana myös sisäänrakennetulla pöytälevyllä 2 teholla.
Tekniset tiedot
  • Istuinkorkeus 450 mm, istuimen syvyys 500 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehalf_a_hut_sofa
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäOffice dividers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1450
  • Leveys (mm)860
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Eurooppa