Julkaise tuotteesi
Half a Hut with Front Screens

Half a Hut with Front Screens

Half a Hut - Täydellinen ääntä vaimentava pieni talo, jota voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin: yksittäisenä työpaikkana, pienessä kokoushuoneessa tai rentoutumisalueella yhdessä Hut Sofa. Talon yksinkertaiset ja suorat linjat ovat innoittamana klassikkopeli Monopoly ja sen pelipelaa, jotka tarjoavat ajattomia muotoja suosittuun ja käytännön toimintaan perustuvaan toimistoon. Half a Hut on nimensä mukainen - puolet yhtä suuri kuin suosittu House The Hut ja se on viimeisin lisäys The Worksin suunnitellulle ja Götessonsin toteuttamalle ja valmistavalle The Hut Collection -kokoelmalle.
Tekniset tiedot
  • Sisämittasuhteita: L.1800 K.2220 S.860
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehalf_a_hut_with_front_screen
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäOffice dividers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2270
  • Leveys (mm)1880
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistokoppi
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Eurooppa