Julkaise tuotteesi
Honey EcoSUND®
Honey EcoSUND®

    Honey EcoSUND®

    3.8 / 5 tähteä3.8(8 arvostelua)
    Honey on leikkisä seinämoduuli, jota voi halutessaan verhoilla ja koota seinälle erivärisiksi kuvioiksi.Honeyn paksuudesta on kolme vaihtoehtoa – 20 mm, 40 mm ja 50 mm. Kaikilla paneeleilla on hyvät akustoivat ominaisuudet.Honey valmistetaan suorakulmaisella reunalla, ja sen veluuritausta on helppo kiinnittää seinälle tarranauhaan.Akustoiva rakenne valmistetaan ainutlaatuisesta EcoSUND-materiaalistamme.Runkomateriaalia on saatavilla kolmessa värissä, ja verhoilemalla sen jollain monista erivärisistä kankaistamme teet seinästäsi lähes ainutkertaisen.
    Tekniset tiedot
    • Saatavana kolmessa eri paksuudessa: 20, 40, 50 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehoney
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäWall- and Ceiling acoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)520
    • Leveys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa