Julkaise tuotteesi
iQseat
iQseat
iQseat

    iQseat

    4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)

    Flexible, comfortable, playful and stylish - a few words that describe iQseat. Lean back on this soft seat with a backrest or turn the backrest into a table when writing down your ideas. iQseat's multi-functionality with wheels makes it suitable in many different spaces. Choose between white or black details - the table, wheels and pipe follow that colour choice. The design duo Henrik Kjellberg and Jon Lindström from o4i Design Studio have designed iQseat, which Götessons has realized and produced.

    Tekniset tiedot
    • Seam is always like textile. Details can be chosen in white or black. Max weight: 144 kg. Seat height: 500 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteiqseat
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChairs, Stools & Benches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)820
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
    • IFC-luokitusObjekti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa