Julkaise tuotteesi
Max Power Grommet
Max Power Grommet

    Max Power Grommet

    Comes in two variations, either with a socket and double USB or with a socket, HDMI and double USB 2,1 amps (when charging simultaneously in both outlets 1,05 amps/outlet). Can be chosen in black or white.
    Tekniset tiedot
    • Max Power Grommet

      Fits a Ø 80 mm hole.

      Outlets:

      1 ext, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 1 USB A, 1 USB C. Colour: white, black

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemax-power-grommet
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäElectrical Accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa