Julkaise tuotteesi
Zap Twin monitor arm

Zap Twin monitor arm

4.7 / 5 tähteä4.7(11 arvostelua)
Näytönvarret, joiden mekaaninen jousi säätyy näytön painon mukaan. Säädettävä kaikissa asennoissa. Kääntyvyys 360°. Kallistus 185°. VESA-kiinnike 75 ja 100. Sis. 2 vartta ja yhden reunakiinnittimen 2 varrelle.
Tekniset tiedot
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemonitorarm
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäMonitor arm
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)464
  • Leveys (mm)181
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Eurooppa