Julkaise tuotteesi
Moving Wall Bridge

Moving Wall Bridge

Moving Wall Bridge is a sound absorbing room divider with storage and discreet cable management.
Tekniset tiedot
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Cable Grommets can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 65 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemoving-wall-bridge
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäOffice dividers
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2021-07-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1400
  • Leveys (mm)1650
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa