Julkaise tuotteesi
Nivå EcoSUND®
Nivå EcoSUND®
Nivå EcoSUND®

    Nivå EcoSUND®

    Nivå parantaa tilan akustiikkaa ja on itsessään kiinnostava yksityiskohta.Paneeleita voi yhdistellä eri tavoin, ja niitä voi tilata eri väreissä verhoilemattomina tai kangasverhoiltuina.Nivå valmistetaan ainutlaatuisesta EcoSUND-materiaalistamme.Runkomateriaalia on saatavilla kolmessa värissä, ja laminoimalla sen jollain monista erivärisistä kankaistamme teet katostasi lähes ainutkertaisen. Nivåta valmistetaan 593 x 593 mm kokoisena ja sen kahdella variaatiolla on eri käyttötarkoitukset: joko akustoiva seinäpaneeli tai sisäkattojen ristikkorakenteisiin sopiva paneeli (A-reuna).Paksuus vaihtelee pinnan eri alueilla 30–80 mm välillä.
    Tekniset tiedot
    • Nivå Ceiling absorbent

      Sound absorbing ceiling absorbent. Core material EcoSUND. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown. Customized for grids 600x600 mm. Mounting: lies on grid.

      Total thickness: 30-90 mm. (Below grid 50 mm). Measurements: 593x593 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 1 and Fire class: tested according to SS-EN ISO 11925-2

      N10 value 6 pcs connected 1800x1200 = 4

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/niva-ecosund-sound-absorbing-ceiling-panel

      Nivå Wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent. Core material EcoSUND. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Mounting: Back covered in velour and velcro. Total thickness: 30-90 mm. Measurements: 593x593 mm.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,85 and Fire class: tested according to SS-EN ISO 11925-2

      N10 value 6 pcs connected 1800x1200 = 4

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/niva-ecosund-sound-absorbing-wall-panel


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteniva
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäWall- and Ceiling acoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)593
    • Leveys (mm)593
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa