Julkaise tuotteesi
Off The Grid
Off The Grid
    Götessons

    Off The Grid

    Add an eye-catching detail in the room and suspend Off the Grid from the ceiling. The wire frame is made of 5 mm thick steel and is available in silver and brass and in two sizes. 

    Place Tiles EcoSUND in the metal frame for a sound dampening effect and combine with lamps and garlands from our wide assortment of lighting and artificial plants. 

    Tekniset tiedot
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäWall and Ceiling Acoustics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-01
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusObjekti