Julkaise tuotteesi
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz

    Office Ballz

    5.0 / 5 tähteä5.0(9 arvostelua)
    Hauska toimistoistuin, joka vahvistaa selän ja jalkojen lihaksia aktivoimalla niitä työnteon aikana. Office Ballzia valmistetaan kahdessa koossa useilla eri verhoiluilla ja vetoketjuilla, joten se on helppo sovittaa toimiston ulkonäköön. Sisäpalloa voi säädellä helposti mukana tulevalla pumpulla, ja vahvistettu pohja tekee pallosta vakaan.
    Tekniset tiedot
    • Saatavana kahdessa koossa, 650 mm and 550 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoffice_ballz
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChairs, Stools & Benches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)650
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa