Julkaise tuotteesi
Office Nap
Office Nap

    Office Nap

    Pehmeällä istuimella voi ottaa nopeat nokoset ja kerätä energiaa seuraavaan kokoukseen. Oivallinen istuin toimintoperustaisen ympäristön luoviin tapaamisiin. Työaikana otetut lyhyet nokoset voivat parantaa suorituskykyä ja tyytyväisyyttä työhön. Ruotsissa suunniteltu ja valmistettu Office Nap sopii toimistoympäristöön, ja se tehdään luontoystävällisistä materiaaleista. Istuimen voi kääntää myös pystyasentoon, jos unille ei jostain syystä ole aikaa!
    Tekniset tiedot
    • Office Nap

      Sound absorbing soft seating. Measurement: W. 700 H. 600 D. 1400

      Dressed with: E.g. Lido 200 (132 toned). Zip in colour: e.g. red.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/soft-seating/office-nap

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoffice_nap
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChairs, Stools & Benches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)1400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa