Julkaise tuotteesi
Open Hut

Open Hut

Open Hut is another variant in our popular Hut family. Works as an airy room in the room and has room for 2 The Hut Sofa. Excellent for relaxed meetings or a screened off work.

Tekniset tiedot
    • Sound absorbing.
    • Has front screens on both sides.
    • Has cable channel for lamp, lamp purchased separately.
    • Room for 2 pcs The Hut Sofa, purchased separately.
    • Measurements in the list are out measurements, see drawing for more.
    • Available in a smaller version, see Open Half a Hut.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteopen-hut
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäOffice dividers
  • Julkaisupäivä2021-07-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2270
  • Leveys (mm)1880
  • Syvyys (mm)1880
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistojen tilanjakajat ja sermit
  • IFC-luokitusKaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa