Julkaise tuotteesi
Plant Pot
Plant Pot

    Plant Pot

    4.3 / 5 tähteä4.3(18 arvostelua)
    Ruukuilla ja kasveilla voidaan rajata tiloja ja luoda viihtyisiä vihreitä keitaita. Vinkki: korota kasvi sopivalle tasolle täyttämällä ruukun pohja esimerkiksi muovimateriaalilla. Peitä pinta kuorikatteella.
    Tekniset tiedot
    • Saatavana useammassa koossa: Suuri:K. 700 mm, L. 420 mm. Keskikokoinen: K. 530 mm, L. 302 mm. Pieni: K. 310 mm, L. 400 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteplant_pot
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäFlower Pot
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa