Julkaise tuotteesi
The Rising
The Rising

    The Rising

    Lattiaseinäke, jonka korkeus on portaattomasti säädettävissä. Soveltuu erinomaisesti usean työpöydän tiloihin. Yksittäinen työpiste on helppo rajata omaksi rauhalliseksi työtilakseen. Seinäke muuntuu näppärästi myös avoimen tilan tarpeisiin. Tuotteelle on vireillä patentti. Ks. video osoitteessa gotessons.com
    Tekniset tiedot
    • Half a Hut - Täydellinen ääntä vaimentava pieni talo, jota voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin: yksittäisenä työpaikkana, pienessä kokoushuoneessa tai rentoutumisalueella yhdessä Hut Sofa. Talon yksinkertaiset ja suorat linjat ovat innoittamana klassikkopeli Monopoly ja sen pelipelaa, jotka tarjoavat ajattomia muotoja suosittuun ja käytännön toimintaan perustuvaan toimistoon. Half a Hut on nimensä mukainen - puolet yhtä suuri kuin suosittu House The Hut ja se on viimeisin lisäys The Worksin suunnitellulle ja Götessonsin toteuttamalle ja valmistavalle The Hut Collection -kokoelmalle. Ota yhteyttä meihin puoliväliin sopivista lisävarusteista / istuinkalusteista / valaisimista.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitescreenit_the_rising_sound_absorbing_floor_screen
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäOffice dividers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa