Julkaise tuotteesi
SetUpIT

SetUpIT

A rotating recycling station which takes little space underneath your desk. Built on a rotating system with removable containers for paper and other materials. Comes in silver, black or white. Patented construction.
Tekniset tiedot
  • SetUpIT

    Can be chosen with a runner with D: 440.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesetupit
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäRecycling
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)386
  • Leveys (mm)255
  • Syvyys (mm)290
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Eurooppa