Julkaise tuotteesi
Sketch Writing Board Wall

Sketch Writing Board Wall

Attach the stylish and practical writing board on the wall and use for information or conveniently during standing meetings. The board’s front is made of hardened safety glass with a plate of sheet metal on the back, making it possible to both write on the glass and attach papers with magnets. The board appears 30 mm from the wall when mounted.
Tekniset tiedot
  • Sketch writing board wall

    Magnetic glass writing board for wall mount, 4 mm. 

    Measurements: W. 990 mm H. 990 mm

    Measurements: W. 1590 mm H. 990 mm

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesketch-writing-board-wall
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäWhiteboards, Notice boards and Writing boards
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasikuituvahvisteinen polymeerikomposiitti
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Eurooppa