Julkaise tuotteesi
Sound Off Cloud

Sound Off Cloud

Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Tekniset tiedot
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesound-off-cloud
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäWall and Ceiling Acoustics
  • Julkaisupäivä2021-07-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa