Julkaise tuotteesi
StandzOn Yoga Mat
StandzOn Yoga Mat
    Arkistoitu

    StandzOn Yoga Mat

    Yoga is an ergonomically designed anti-fatigue mat that is ideal for standing work. It is a workplace mat made in the absorbent and sound-absorbing polyurethane material. The mat features a handle that allows it to be easily hung on your screen when not in use. By standing up and work, you can prevent some diseases, get a better posture and higher well being. Why not use Yoga mat to do simple yoga or gymnastics exercises at lunch?
    Tekniset tiedot
    • Yoga mat StandzOn

      Soft ergonomic mat. Polyurethane core. 

      Thickness: 18 mm.

      Colour: red textile, grey textile, black textile, cork. 

      Measurements: W. 980 mm H. 18 mm D. 520 mm.

      Optional: wall hook or desk mounted hook for mat.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestandzon-yoga-mat
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäErgonomic mats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)520
    • Leveys (mm)980
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS