Julkaise tuotteesi
The Hut Bench

The Hut Bench

The Hut Bench must always be mounted in a Half a Hut Lounge. Thanks to the wheels attached to the Benches, everything can be moved with ease. Combine several Huts and create a village for brainstorming, relaxed work or a place for a short nap. The Bench includes two Table Top, an electrical socket for easy charging. 

Tekniset tiedot
  • The Hut Bench

    Sound absorbing Bench that is mounted in The Hut Lounge. Mounted on wheels. Available with integrated outlet Table Top.

    Measurements: W.1800 H: 450 D: 900 (Height includes matress and wheels). Max weight: 400 kg. Dressed on all sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

    For customized measurements, contact Götessons.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitethe-hut-bench
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäOffice dividers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Eurooppa