Julkaise tuotteesi
The Hut
The Hut
The Hut

    The Hut

    Klassinen Monopoly-peli ja sen pelinappulat ovat olleet inspiraationa mökin yksinkertaisille ja suorille linjoille, joiden ansiosta tämä käytännöllinen ”room-inroom”-konsepti saa ajattoman muotonsa. Mökkiä voi käyttää moniin tarkoituksiin: yksityisenä työpisteenä, pienenä tapaamis-ja neuvottelutilana tai rentoutumispaikkana The Hut Sofan kanssa. Tämän vuoden uudistus on The Hutin pleksiovi. Kaiken tämän ansiosta The Hut on entistäkin yksityisempi tila ja sulkee ulkopuoliset äänet ulos ja mökissä puhutun sisään. Suunnittelija: Workspace Finland, valmistaja: Götessons. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja uudesta The Hut Sofasta ja muista Hut-tuotteista.
    Tekniset tiedot
    • Sisämittasuhteita: L.1800 K.2200 S.1760
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitethe_hut_sound_absorbing_floor_screen
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäOffice dividers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2270
    • Leveys (mm)1880
    • Syvyys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistokoppi
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa