Julkaise tuotteesi
The Hut with Door
The Hut with Door
    Götessons

    The Hut with Door

    Klassinen Monopoly-peli ja sen pelinappulat ovat olleet inspiraationa mökin yksinkertaisille ja suorille linjoille, joiden ansiosta tämä käytännöllinen ”room-inroom”-konsepti saa ajattoman muotonsa. Mökkiä voi käyttää moniin tarkoituksiin: yksityisenä työpisteenä, pienenä tapaamis-ja neuvottelutilana tai rentoutumispaikkana The Hut Sofan kanssa. Tämän vuoden uudistus on The Hutin pleksiovi. Kaiken tämän ansiosta The Hut on entistäkin yksityisempi tila ja sulkee ulkopuoliset äänet ulos ja mökissä puhutun sisään. Suunnittelija: Workspace Finland, valmistaja: Götessons. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja uudesta The Hut Sofasta ja muista Hut-tuotteista.
    Tekniset tiedot
    • Sisämittasuhteita: L.1800 K.2200 S.1760
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitethe_hut_with_front_screens_and_door
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäOffice dividers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2270
    • Leveys (mm)1880
    • Syvyys (mm)1860
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistokoppi
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa