Julkaise tuotteesi
TwistIT
TwistIT

    TwistIT

    Twistable and rotatable holder for laptops with or without docking station. The vertical / horizontal tightness can be adjusted by hand.

    Tekniset tiedot
    • TwistIT

      Tiltable and rotatable holder for smaller computers and laptops. 

      Velcro and elastic band included. 

      Recommended max load: laptop 5 kg, computer 10 kg. 

      Colour: white, black, silver. 

      Optional: runner to slide under the desk. 

      Available in size: 

      W: 350, H: 350.

      W: 380, H: 400.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/cpu-holders/twistit


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetwistit
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäMonitor Arms
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa