Julkaise tuotteesi
BASIC 59X59 MARFIL THINR
BASIC 59X59 MARFIL THINR
    Graiman

    BASIC 59X59 MARFIL THINR

    Un producto pensado en facilitar la decoración de cualquier espacio por su simpleza y a la vez sobriedad. Dos colores con variación en dos tonos perfectos para crear un ambiente pulcro, pero a la vez elegante por su acabado mate y gran formato.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebasic-59x59-marfil-thinr
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-09-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)590
    • Leveys (mm)590
    • Syvyys (mm)74
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili