Julkaise tuotteesi
Inset Kitchen Sink - ES11
Inset Kitchen Sink - ES11
Inset Kitchen Sink - ES11
Inset Kitchen Sink - ES11
Inset Kitchen Sink - ES11
    Granberg

    Inset Kitchen Sink - ES11

    The bowl is shallower than ordinary bowls, which simplifies the work and gives more space below the sink for the users legs and knees.

    Functions and Advantages
    • For cabinet size: 500 mm
    • Height of the sink bowls: 120 mm
    • Outer dimensions: 500 x 496 mm
    • Dimensions of sawn-out hole: 480 x 474 mm
    • Plate thickness: 0.8 mm, brushed stainless steel
    • Mounting: Inset or undermounted
    • Incl. basket valve and water lock with flexible drain hose
    Tekniset tiedot
    • Width
      496 mm

      Depth
      500 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteinsatsbank-es11-49-6-cm1
    • TuoteperheErgoSteel
    • TuoteryhmäInset Sinks With Shallow Bowl
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-23
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)496
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Aasia