Basicline 415 is a motorized height adjustable washbasin lift that is mounted under the mirror or mirror cabinet. Optional sink mounted on the lift unit. Flexible water and drain hoses are hidden behind the back plate / hose cover. The width is 65 cm.
Functions and Advantages- Basin
- Mixer tap (425-105)
- Flexible drain hose with water trap
- Flexible water hoses
- Hand controller with coiled cord
- Safety switch
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Oseania | Pohjois-Amerikka | Aasia |
|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Australia | Grönlanti | Etelä-Korea |
Alankomaat | Uusi-Seelanti | Kanada | Indonesia |
Andorra | Yhdysvallat | Japani | |
Belgia | Kiina | ||
Bosnia ja Hertsegovina | Malesia | ||
Bulgaria | Pohjois-Korea | ||
Espanja | Saudi-Arabia | ||
Irlanti | Taiwan | ||
Islanti | Thaimaa | ||
Italia | |||
Itävalta | |||
Kreikka | |||
Kroatia | |||
Kypros | |||
Latvia | |||
Liechtenstein | |||
Liettua | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Norja | |||
Pohjois-Makedonia | |||
Portugali | |||
Puola | |||
Ranska | |||
Romania | |||
Ruotsi | |||
Saksa | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Suomi | |||
Sveitsi | |||
Tanska | |||
Tsekin tasavalta | |||
Unkari | |||
Vatikaanivaltio | |||
Venäjä | |||
Viro | |||
Yhdistynyt kuningaskunta |