Julkaise tuotteesi
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
    Granberg

    Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330

    Accessible sink with 1 shallow bowl, Granberg ErgoSteel Trendline EST-330.

    Functions and Advantages
    • Quality hand-made 1.2 mm stainless steel sinks with a brushed surface and profiled base to waste improving water flow.
    • Flexible waste – the flexible hose makes installation easy when the sink is mounted at a fixed height and works equally well in height-adjustable worktop lift systems
    • Including heat insulation for protecting the users‘ knees and legs when in a seated position
    • The sink bowl outlet with a strainer waste is located at the rear of the sink bowl; maximizing the available space for a seated user
    • Overflow protection
    • Available in a coloured PVD coating
    Tekniset tiedot
    • Fits cabinet width
      400 mm

      Depth of sink bowl
      120 mm

      Inside corner radius
      20 mm

      Material thickness
      1.2 mm

      Inner dimensions
      330 x 400 mm

      Outer dimensions
      370 x 440 mm

      Installation
      Inset, Under mounted, Under gluing, Planar gluing

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitem1109
    • TuoteperheAccessible Kitchen Sinks - Ergosteel Trendline
    • TuoteryhmäInset Sinks With Shallow Bowl
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-31
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusObjekti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Aasia
    Ahvenanmaa
    Australia
    Grönlanti
    Etelä-Korea
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti
    Kanada
    Indonesia
    Andorra
    Yhdysvallat
    Japani
    Belgia
    Kiina
    Bosnia ja Hertsegovina
    Malesia
    Bulgaria
    Pohjois-Korea