Julkaise tuotteesi
ES Server Enclosure
Arkistoitu

ES Server Enclosure

ES Server Enclosure - GL480ES-2442 Dimensions: 48.00"H x 24.00"W x 42.00"D Rack Spaces: 24 RMU, 19" EIA 310-E Compliant Weight Capacity: 2000 lbs. on levelers, bolted to floor, or on casters Stock Color: Black Shipping Weight: 300 lbs. Shown with optional accessories
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGL480ES-2442
  • TuoteperheEnclosures
  • TuoteryhmäES Server Enclosure
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-05-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1220
  • Leveys (mm)609
  • Syvyys (mm)1006
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)136
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköosat
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26