Julkaise tuotteesi
Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Concave 30deg

Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Concave 30deg

More than just a table - it's the Seamless Table. A modular table mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree. 
Tekniset tiedot
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLLMT_ST_01_30
  • TuoteperheLeaf Lamp Series
  • TuoteryhmäLeaf Lamp Metal Tree
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1060
  • Leveys (mm)2400
  • Syvyys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka