Julkaise tuotteesi
Nova C Double Back Elevation Step

Nova C Double Back Elevation Step

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Tekniset tiedot
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNBADE1
  • TuoteperheNova C Series
  • TuoteryhmäNova C Double Back
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)920
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)1280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)50
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
  • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
  • OmniClass-nimikeBenches
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka
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
Joulusaari
Italia
Kambodža
Itävalta
Kazakstan
Jersey
Kiina
Kreikka
Kirgisia
Kroatia
Kookossaaret
Kypros
Laos
Latvia
Macao
Liechtenstein
Malediivit
Liettua
Malesia
Luxemburg
Mongolia
Malta
Myanmar (Burma)
Mansaari
Nepal
Moldova
Pakistan
Monaco
Pohjois-Korea