Julkaise tuotteesi
Nova C Back Elevation Step Right

Nova C Back Elevation Step Right

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Tekniset tiedot
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNBAE1_R
  • TuoteperheNova C Series
  • TuoteryhmäNova C Back
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)920
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)640
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
  • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
  • OmniClass-nimikeBenches
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka
Ahvenanmaa
Armenia
Kanada
Alankomaat
Azerbaidžan
Yhdysvallat
Albania
Bangladesh
Andorra
Bhutan
Belgia
Brittiläinen Intian valtameren alue
Bosnia ja Hertsegovina
Brunei
Bulgaria
Etelä-Korea
Espanja
Filippiinit
Färsaaret
Georgia
Gibraltar
Hong Kong
Guernsey
Indonesia
Huippuvuoret
Intia
Irlanti
Japani
Islanti
Joulusaari
Italia
Kambodža
Itävalta
Kazakstan
Jersey
Kiina
Kreikka
Kirgisia
Kroatia
Kookossaaret
Kypros
Laos
Latvia
Macao
Liechtenstein
Malediivit
Liettua
Malesia
Luxemburg
Mongolia
Malta
Myanmar (Burma)
Mansaari
Nepal
Moldova
Pakistan
Monaco
Pohjois-Korea
Montenegro
Singapore
Norja
Sri Lanka
Pohjois-Makedonia
Tadžikistan
Portugali
Taiwan
Puola
Thaimaa
Ranska
Turkmenistan
Romania
Uzbekistan
Ruotsi
Vietnam
Saksa
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekin tasavalta
Ukraina
Unkari
Valko-Venäjä
Vatikaanivaltio
Venäjä
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta