Julkaise tuotteesi
Planter Divider Crossroad 3 Small

Planter Divider Crossroad 3 Small

Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.

The Planter Dividers of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

Tekniset tiedot
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRPDC3S
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäPlanter Divider
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)875
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)22
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_45_63_63_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHerb planters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 94 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlanters
  • OmniClass-numero23-11 27 13 17
  • OmniClass-nimikePlanters

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka
Ahvenanmaa
Armenia
Kanada
Alankomaat
Azerbaidžan
Yhdysvallat
Albania
Bangladesh
Andorra
Bhutan
Belgia
Brittiläinen Intian valtameren alue
Bosnia ja Hertsegovina
Brunei
Bulgaria
Etelä-Korea
Espanja
Filippiinit
Färsaaret
Georgia
Gibraltar
Hong Kong
Guernsey
Indonesia
Huippuvuoret
Intia
Irlanti
Japani
Islanti
Joulusaari
Italia
Kambodža
Itävalta
Kazakstan
Jersey
Kiina
Kreikka
Kirgisia
Kroatia
Kookossaaret
Kypros
Laos
Latvia
Macao
Liechtenstein
Malediivit
Liettua
Malesia
Luxemburg
Mongolia
Malta
Myanmar (Burma)
Mansaari
Nepal
Moldova
Pakistan
Monaco
Pohjois-Korea
Montenegro
Singapore
Norja
Sri Lanka
Pohjois-Makedonia
Tadžikistan
Portugali
Taiwan
Puola
Thaimaa
Ranska
Turkmenistan
Romania
Uzbekistan
Ruotsi
Vietnam
Saksa
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekin tasavalta
Ukraina
Unkari
Valko-Venäjä
Vatikaanivaltio
Venäjä
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta