Julkaise tuotteesi
Ascent Double Rise Staight

Ascent Double Rise Staight

The Ascent Series is a modular beam seating system designed for large scale interiors and waiting areas. Gently curved and a triumph of three-dimensional design, Ascent is unique, placemaking, configurable and truly seamless. Architects are sure to recognize and celebrate the possibilities.
Tekniset tiedot
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBA00005
  • TuoteperheAscent Series
  • TuoteryhmäAscent Double Rise
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)865
  • Leveys (mm)2000
  • Syvyys (mm)1265
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)82
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka
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
Samankaltaisia tuotteita