Julkaise tuotteesi
Seamless Bar Seater Endpiece

Seamless Bar Seater Endpiece

Seamless Bar Seater is seating for our Seamless Table. Its modular system fits perfectly around the Seamless Table and enables it to mix standing and sitting. The modular seating with the table can be mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete and flexible environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree.

Tekniset tiedot
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBA00092
  • TuoteperheSeamless Series
  • TuoteryhmäSeamless Bar Seater
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)757
  • Leveys (mm)1300
  • Syvyys (mm)375
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka