Julkaise tuotteesi
Nova C Back Convex 45

Nova C Back Convex 45

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Tekniset tiedot
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteN_C_Br_S45Cx
  • TuoteperheNova C Series
  • TuoteryhmäNova C Back
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-10-24
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)870
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)640
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
  • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
  • OmniClass-nimikeBenches
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka