Julkaise tuotteesi
Nova C Recliner Convex 15

Nova C Recliner Convex 15

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Tekniset tiedot
  • Any curvature between the degrees of 0° to 30° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNRE3_15
  • TuoteperheNova C Series
  • TuoteryhmäNova C Recliner
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)1350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)39
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
  • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
  • OmniClass-nimikeBenches
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka
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
Pohjois-Korea