Julkaise tuotteesi
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Arkistoitu

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteknucklehead-extensions
    • TuoteperheKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • TuoteryhmäExtensions
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGlass-Reinforced Nylon
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusKatto
    • ETIM-koodiEC011121
    • ETIM-nimiPipe support
    • UNSPSC-nimiRoofing accessories
    • UNSPSC-koodi301516
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_27_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRoof equipment supports
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClass-numero23-27 43 13
    • OmniClass-nimikeMechanical Pipe Supports