Julkaise tuotteesi
Floor/Ceiling
Floor/Ceiling

    Floor/Ceiling

    Ceiling or spandrel, easy to install and compact design, the series offers a variety of powers from 2.8 to 14 kW. Their wide horizontal and vertical air flow allows comfortable use and better air conditioning. They are also economical thanks to a consumption of around 40 W depending on the model.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefloor-ceiling
    • TuoteperheIndustrial
    • TuoteryhmäVRF - Indoor units
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-12-12
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-33 39 17 13 15
    • OmniClass-nimikeUnitary Air Conditioning Equipment