Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

VULCANO PORCELANICO

Yksilöity viite: VULCANO_PORCELANICO
Brändi: Grespania
Tuoteperhe: Tiles
Tuoteryhmä: Porcelain tiles
Leveys (mm): 800
Korkeus (mm): 800
Syvyys (mm): 10
Julkaisupäivä: 2020-06-30
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)

Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

Colours: Corten, Iron, Galena, Silver

Finishes: Natural, Polished

Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15

Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4

Suitable for indoors and outdoors


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Tiili

BIMobject®