Julkaise tuotteesi
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Arkistoitu

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite01-2115-11
    • Tuoteperhekitchen faucets
    • Tuoteryhmäkitchen mixer
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-03-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets