Julkaise tuotteesi
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    Arkistoitu

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Tekniset tiedot
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteplant-box-insert
    • TuoteperheGRID
    • TuoteryhmäAdditional Components
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 56 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Racks
    • OmniClass-numero23-21 11 11 11
    • OmniClass-nimikeCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II -koodiE
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS