Julkaise tuotteesi
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Atrio 3-hole basin mixer Size L
Tekniset tiedot
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite20643000
  • TuoteperheAtrio
  • TuoteryhmäAtrio
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-09-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet