Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

ALPHA1L

Yksilöity viite: ALPHA1L
Brändi: Grundfos
Tuoteperhe: Circulator pump
Tuoteryhmä: Canned Rotor
Julkaisupäivä: 2019-04-30
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Grundfos ALPHA1 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. Applicable as a universal upgrade and replacement pump.


Materiaali pääasiassa: Cast iron
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Putkityöt - Pumput
IFC-luokitus: Pipe Flow
Uniclass 1.4 Koodi: L75311
Uniclass 1.4 Kuvaus: Circulation pumps, hot water
Uniclass 2.0 Koodi: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Koodi: Ac_90_10_14
Uniclass 2015 Kuvaus: Circulating between rooms
NBS Reference Koodi: 68
NBS Reference Kuvaus: Pumps
KaikkiLuokat Numero: 23-27 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Pumps
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
Plumbing - Pumps

Nimi Arvo
Material Cast Iron
Voltage 230 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Cast Iron

BIMobject®