Julkaise tuotteesi
CR 10
CR 10
    Grundfos

    CR 10

    4.6 / 5 tähteä4.6(9 arvostelua)
    Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
    Tekniset tiedot
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCR010
    • TuoteperheVertical multistage centrifugal inline pump
    • TuoteryhmäInline multi stage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
    • IFC-luokitusPutkivirtaus
    • UNSPSC-nimiPumps
    • UNSPSC-koodi401515
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_86_12
    • Uniclass 2015 -kuvausCentrifugal pumps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi43 23 31
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVertical Centrifugal Pumps
    • OmniClass-numero23-27 17 13
    • OmniClass-nimikeCentrifugal Pumps
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
    Samankaltaisia tuotteita