Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

CR 95

Yksilöity viite: cr095
Brändi: Grundfos
Tuoteperhe: Vertical multistage centrifugal inline pump
Tuoteryhmä: Inline multi stage
Julkaisupäivä: 2021-01-28
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.


Materiaali pääasiassa: Cast iron
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Putkityöt - Pumput
IFC-luokitus: Pipe Flow
UNSPSC-nimi: Pumps
UNSPSC-koodi: 401515
Uniclass 1.4 Koodi: JY20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Pumps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_53_86_12
Uniclass 2015 Kuvaus: Centrifugal pumps
NBS Reference Koodi: 68
NBS Reference Kuvaus: Pumps
CSI MasterFormat 2014 Code: 43 23 31
CSI MasterFormat 2014 Title: Vertical Centrifugal Pumps
KaikkiLuokat Numero: 23-27 17 13
KaikkiLuokat Otsikko: Centrifugal Pumps