Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

CR 125

Yksilöity viite: cr125
Brändi: Grundfos
Tuoteperhe: Vertical multistage centrifugal inline pump
Tuoteryhmä: Inline multi stage
Julkaisupäivä: 2021-01-28
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.

1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

2. Balanced shaft seal

3. Wear-resistant bearing material

4. Laser-welded impellers

5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

7. Easy service, minimal downtime

8. High pressure

9. High temperature

10. Difficult liquids


Materiaali pääasiassa: Cast iron
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Putkityöt - Pumput
IFC-luokitus: Pipe Flow
UNSPSC-nimi: Pumps
UNSPSC-koodi: 401515
Uniclass 1.4 Koodi: JY20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Pumps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_53_86_12
Uniclass 2015 Kuvaus: Centrifugal pumps
NBS Reference Koodi: 68
NBS Reference Kuvaus: Pumps
CSI MasterFormat 2014 Code: 43 23 31
CSI MasterFormat 2014 Title: Vertical Centrifugal Pumps
KaikkiLuokat Numero: 23-27 17 13
KaikkiLuokat Otsikko: Centrifugal Pumps