Julkaise tuotteesi
CR 185
Grundfos

CR 185

Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Tekniset tiedot
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecr185
  • TuoteperheVertical multistage centrifugal inline pump
  • TuoteryhmäVertical multistage centrifugal inline pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-09-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
  • IFC-luokitusPutkivirtaus
  • UNSPSC-nimiPumps
  • UNSPSC-koodi401515
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass-numero23-27 17 13
  • OmniClass-nimikeCentrifugal Pumps
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
Samankaltaisia tuotteita

4.1 / 5 tähteä 4.1 (13)
3.5 / 5 tähteä 3.5 (32)
4.1 / 5 tähteä 4.1 (14)
3.9 / 5 tähteä 3.9 (8)
4.6 / 5 tähteä 4.6 (21)