Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

CR

Yksilöity viite: crfam
Brändi: Grundfos
Tuoteperhe: Vertical multistage centrifugal inline pump
Tuoteryhmä: Vertical multistage centrifugal inline pump
Julkaisupäivä: 2017-04-19
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.

1. The pump head and base are in cast iron – all other wetted parts are in stainless steel
2. Balanced shaft seal
3. Wear-resistant bearing material
4. Laser-welded impellers
5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0 7.0)
6. Premium efficiency IE3./IE4. motors
7. Easy service, minimal downtime
8. High pressure
9. High temperature
10. Difficult liquids


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Putkityöt - Pumput
IFC-luokitus: Pipe Flow
UNSPSC-nimi: Pumps
UNSPSC-koodi: 401515
Uniclass 1.4 Koodi: JY20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Pumps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Kuvaus: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_53_86_12
Uniclass 2015 Kuvaus: Centrifugal pumps
NBS Reference Koodi: 68
NBS Reference Kuvaus: Pumps
CSI MasterFormat 2014 Code: 43 23 31
CSI MasterFormat 2014 Title: Vertical Centrifugal Pumps
KaikkiLuokat Numero: 23-27 17 13
KaikkiLuokat Otsikko: Centrifugal Pumps

BIMobject®