Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

CFRIE 1

Yksilöity viite: CRIE01
Brändi: Grundfos
Tuoteperhe: Vertical multistage centrifugal inline pump
Tuoteryhmä: Inline multi stage
Julkaisupäivä: 2019-04-30
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Vertical, multistage centrifugal pump with integrated frequency converter. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)

1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel
2. Balanced shaft seal
3. Wear-resistant bearing material
4. Laser-welded impellers
5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)
6. Premium efficiency IE3/IE4 motors
7. Easy service, minimal downtime
8. High pressure
9. High temperature
10. Difficult liquids


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Putkityöt - Pumput
Tämä tuote on saatavana:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Asia
  • Armenia
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Moldova
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • Ukraine
Middle East
  • Afghanistan
  • Israel
North America
  • Cuba
  • Greenland
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Fiji
  • Kiribati
  • Nauru
  • Papua New Guinea
  • Solomon Islands
  • Tonga
  • Tuvalu
  • Vanuatu

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Pumps

Nimi Arvo
Material Stainless Steel
Voltage 230 ; 400 ; 440 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Stainless Steel

BIMobject®