Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

HS

Yksilöity viite: HSP000
Brändi: Grundfos
Tuoteperhe: Horizontal split case pump
Tuoteryhmä: Horizontal split case pump
Julkaisupäivä: 2017-06-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Grundfos HS pumps are horizontal, split case, single stage, centrifugal volute pumps of the long-coupled type, designed for liquid transfer and pressure boosting in commercial systems, industrial systems, water distribution, and irrigation.

1. High energy efficiency and low life-cycle costs
2. The pumps offer flow rates from 1.0 to 2.5.00 m3./h and heads from 5. to 1.4.8. m
3. Impellers are hydraulically balanced
4. Low axial and radial load on the shaft
5. The split case design enables easy removal and dismantling of the internal pump parts
6. Two-bearing design providing less vibration and higher reliability


Materiaali pääasiassa: Cast iron
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Putkityöt - Pumput
Uniclass 1.4 Koodi: JY20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Pumps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-68
Uniclass 2.0 Kuvaus: Pumps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_53_86_12
Uniclass 2015 Kuvaus: Centrifugal pumps
NBS Reference Koodi: 68
NBS Reference Kuvaus: Pumps
KaikkiLuokat Numero: 23-27 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Pumps
Tämä tuote on saatavana:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Asia
  • Armenia
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Moldova
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • Ukraine
Middle East
  • Afghanistan
  • Israel
North America
  • Cuba
  • Greenland
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Fiji
  • Kiribati
  • Nauru
  • Papua New Guinea
  • Solomon Islands
  • Tonga
  • Tuvalu
  • Vanuatu

BIMobject®